Publier vos produits
Cycle Rack (Two-Tier Type for Sliding Racks) – TC-SRGF

Cycle Rack (Two-Tier Type for Sliding Racks) – TC-SRGF

Traduit par Google,

Support à vélos supérieur conçu pour optimiser l'espace au-dessus des supports à vélos coulissants.

La conception à deux niveaux augmente la capacité de rangement des vélos tout en optimisant l'espace vertical.

Doté d'un ressort à gaz pour un fonctionnement fluide et silencieux.

La conception de la colonne autoportante permet une installation flexible dans les zones de stationnement pour vélos.

Disponible en versions haute et basse pour des aménagements de rangement de vélos efficaces.

Spécification
  • ■TC-SRGFH

    Type: High Position

    Capacity: 1 Bicycle

     

    ■TC-SRGFL

    Type: Low Position

    Capacity: 1 Bicycle

    Maximum Bicycle Weight: 25 kg

    Wheel Size: 20–27 inches

    Maximum Tire Width: 50 mm

    Maximum Bicycle Length: 1840 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Rack Pitch: 450 mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.cycle-rack-two-tier-sliding-tc-srgf
  • Famille de produitsBicycle parking
  • Groupe de produitsBicycle racks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit