Publier vos produits
Cycle Rack (Sliding Type) – SR-C

Cycle Rack (Sliding Type) – SR-C

Traduit par Google,

Support à vélos coulissant conçu pour un rangement efficace et haute densité des vélos.

Le rail en aluminium assure un fonctionnement léger et silencieux du rack.

Un espacement standard de 220 mm entre les supports à vélos permet une utilisation efficace de l'espace disponible pour le stationnement des vélos.

Disponible en versions de base et d'extension pour s'adapter à différentes configurations d'installation.

Peut être combiné avec des racks supérieurs compatibles pour une utilisation efficace de l'espace vertical.

Spécification
  • ■SR-C6N / SR-C10N

    Type: Base Unit

    Capacity: 6 / 10 Bicycles

     

    ■SR-CR5N / SR-CR6N / SR-CR7N / SR-CR8N

    Type: Extension Unit

    Capacity: 5 / 6 / 7 / 8 Bicycles

     

    Maximum Bicycle Weight: 30 kg

    Wheel Size: 18–28 inches

    Maximum Tire Width: 55 mm

    Maximum Bicycle Length: 1820 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Standard Rack Pitch: 220 mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.cycle-rack-sliding-sr-c
  • Famille de produitsBicycle parking
  • Groupe de produitsBicycle racks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit