Publier vos produits
Cycle Rack (Aluminum Sliding Type) – SR-AFW

Cycle Rack (Aluminum Sliding Type) – SR-AFW

Traduit par Google,

Support à vélos coulissant en aluminium conçu pour un fonctionnement fluide et silencieux et un rangement efficace des vélos.

La conception à deux rails assure un mouvement stable et fluide du rack.

La différence de hauteur entre les porte-bagages contribue à réduire les interférences entre le guidon et les paniers.

Convient à une large gamme de vélos, y compris les vélos à assistance électrique avec siège enfant et les vélos pour enfants.

Fabriqué en aluminium résistant aux intempéries pour une durabilité et une facilité d'utilisation optimales.

Spécification
  • ■SR-AFW

    Type: Aluminum Sliding Cycle Rack

    Maximum Bicycle Weight: 40 kg

    Wheel Size: 12–28 inches

    Maximum Tire Width: 55 mm

    Maximum Bicycle Length: 1900 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Rack Pitch: 300 mm

    Adjustable Rack Offset: 400–450 mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.cycle-rack-aluminum-sliding-sr-afw
  • Famille de produitsBicycle parking
  • Groupe de produitsBicycle racks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit