Publier vos produits
Cycle Rack (Two-Tier Type) – TC-TGF

Cycle Rack (Two-Tier Type) – TC-TGF

Traduit par Google,

Support à vélos à deux niveaux conçu pour une utilisation efficace de l'espace de stationnement des vélos.

La configuration des supports supérieurs et inférieurs augmente la capacité de rangement des vélos tout en optimisant l'espace vertical.

Doté d'un ressort à gaz pour un fonctionnement fluide et silencieux.

La conception de la colonne autoportante offre une solution efficace pour les aires de stationnement pour vélos.

Disponible en kit combinant des supports en position haute et basse.

Spécification
  • ■TC-TGFH / TC-TGFL

    Type: High Position / Low Position

    Capacity: 2 Bicycles per Set

    Wheel Size: 20–27 inches

    Maximum Tire Width: 50 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Rack Pitch: 450 mm

    Operation: Gas Spring

    Color: Autumn Gray

Spécifications techniques
  • Réference unique.cycle-rack-two-tier-tc-tgf
  • Famille de produitsBicycle parking
  • Groupe de produitsBicycle racks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit