Publier vos produits
Cycle Rack (Vertical Lift Type) – VR-A5

Cycle Rack (Vertical Lift Type) – VR-A5

Traduit par Google,

Support à vélos vertical conçu pour optimiser l'espace de stationnement des vélos.

Le mécanisme de levage vertical permet de ranger efficacement les vélos dans des parkings à deux niveaux.

Doté d'une fonction de retour automatique qui relève automatiquement le porte-vélos une fois le vélo retiré.

Conçu pour un fonctionnement facile et silencieux, permettant de lever et d'abaisser le rack avec un minimum d'effort.

Les dispositifs de sécurité contribuent à prévenir les mouvements brusques vers le haut et les manœuvres involontaires du rack.

Spécification
  • ■VR-A5

    Type: Vertical Lift Cycle Rack

    Wheel Size: 22–28 inches

    Tire Width: 35–55 mm

    Maximum Bicycle Length: 1900 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Rack Pitch: 600 mm

    Operation: Auto-Return Vertical Lift

Spécifications techniques
  • Réference unique.cycle-rack-vertical-lift-vr-a5
  • Famille de produitsBicycle parking
  • Groupe de produitsBicycle racks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit