Publier vos produits
Cycle Stand (Freestanding Stainless Steel Type) – CS-GU
Cycle Stand (Freestanding Stainless Steel Type) – CS-GU

    Cycle Stand (Freestanding Stainless Steel Type) – CS-GU

    Traduit par Google,

    ■CS-GF

    Type : Support de vélo Fat Bike, position basse

    Poids maximal du vélo : 30 kg

    Taille des roues : 20 pouces ou plus (Fat Bike)

    Largeur du pneu : 100–120 mm

    Espacement minimal entre les supports : 700 mm

    Matériau : Tuyau en acier de construction

    Finition : Galvanisation à chaud

    Ancre : incluse

    Spécification
    • ■CS-GU1A-S

      Type: Low Position

      Dimensions: W155 × D528 × H411 mm

       

      ■CS-GU1B-S

      Type: High Position

      Dimensions: W155 × D1038 × H656 mm

       

      Maximum Bicycle Weight: 40 kg

      Wheel Size: 20–28 inches

      Maximum Tire Width: 55 mm

      Material: Stainless Steel

      Anchor: Included

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cycle-stand-freestanding-stainless-cs-gu
    • Famille de produitsBicycle parking
    • Groupe de produitsBicycle stands
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit