Publier vos produits
Douglas Natural - 200-250-300-350mm - 28mm - Solid Flooring
Douglas Natural - 200-250-300-350mm - 28mm - Solid Flooring
Douglas Natural - 200-250-300-350mm - 28mm - Solid Flooring
Douglas Natural - 200-250-300-350mm - 28mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Douglas Natural - 200-250-300-350mm - 28mm - Solid Flooring

    Traduit par Google,

    E28200350BL_1-5m _

    Douglas Naturel, 28x200-250-300-350mm 1-5m

    Avec nos planches Douglas, vous obtenez un look distinct et unique de la plus haute qualité. Un plancher en planches Douglas crée une expression très élégante et harmonieuse grâce à ses dimensions extraordinaires. Une solution extravagante avec des références claires au majestueux Douglas.

    Chaque planche est vérifiée à plusieurs reprises tout au long du processus de production Dinesen dans le but de fournir une qualité sans compromis. Les planches passent par au moins dix paires de mains au cours de leur long voyage à travers les installations de production.

    Douglas -Naturel

    Structure dynamique avec une expression naturelle. Authentique et chaleureux. Plus de nœuds.

    Douglas – Longueurs aléatoires

    Les planches de longueurs aléatoires sont livrées dans les longueurs disponibles. Cela permet une transition fluide d'une pièce à l'autre et une expression cohérente parfaite pour de nombreux projets. Chaque planche est fabriquée le plus longtemps possible, ce qui permet une très grande utilisation du bois brut.

    Douglas− Largeurs mixtes

    Les planches sont livrées dans des largeurs aléatoires. Cette solution
    crée une expression dynamique et vibrante, aussi large et
    des planches plus étroites se combinent pour former un design cohérent
    solution.

    Spécification
    • Products described as Dinesen
      Douglas (
      Pseudotsuga menziesii) with a
      minimum thickness of 28 mm and
      a minimum density of 470 kg/m3

      About the planks

      The planks are supplied unfinished and have a moisture content of 8% +/- 1%. Dinesen floor planks are CE-labelled in accordance with EN 14342.

      Thickness: 28 mm. Tolerance: +/- 0,5 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Wood moisture content: 8% +/- 1%

      Tonque: 7,8 mm

      Finish front : Sanded, grit 100 (treated according to Dinesen instruction “After installation”)

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Slip resistance: R10 (as defined in DIN 51130) when planks are sanded and finished with
      Dinesen 2K oil in accordance with current guidelines

      Hardness (Brinell): 3,29

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal conductivity (λ): 0,13

      Thermal resistance (R): 0,22

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Douglas-Natural-Random-Lengths-1-5-meter-200-250-300-350mm-28mm-E28200350BL_1-5
    • Famille de produitsSolid Plank Floors
    • Groupe de produitsDouglas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)28
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)5000
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)470
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet