Publier vos produits
Pine Natural - 250mm - 35mm - Solid Flooring
Pine Natural - 250mm - 35mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Pine Natural - 250mm - 35mm - Solid Flooring

    Traduit par Google,

    FN35250E_2-5

    Pin naturel, 35x250mm, 2-5 m

    Le parquet en pin Dinesen reflète la nature et apporte une touche apaisante à votre intérieur. Nous proposons des lames de pin de la plus haute qualité, issues de forêts gérées durablement.

    Pin naturel

    Structure dynamique à l'expression naturelle. Authentique et chaleureuse. Plus de nœuds.

    Pin − Longueurs aléatoires

    Les planches de longueurs aléatoires sont livrées dans les longueurs disponibles. Cela permet une transition fluide d'une pièce à l'autre et une esthétique cohérente, idéale pour de nombreux projets. Chaque planche est fabriquée aussi longue que possible, ce qui permet une utilisation optimale du bois brut.

    Pin, Pin, Pino, Kiefer, Grand, Furu, Fyr

    Liste de prix :

    www.dinesen.com/fr/produits/listes-de-prix/

    Spécification
    • Description:

      Dinesen Pine planks create a highly elegant and harmonious expression due to the extraordinary dimensions. An extravagant solution with clear references to the majestic pine tree

      Thickness: 35 mm. Tolerance: +/- 0,5 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Wood moisture content: 8% +/- 1%

      Tonque: 7,8 mm

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Hardness (Brinell): 2,36

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal resistance (R): 0,27

      Thermal conductivity (λ): 0,13

      Formaldehyde content: Class E1

      Content of Pentachlorophenol: PCP < 5 ppm

      Density (kg/m³) : 490

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pine-Natural-Random-Lengths-2-5-meter-250mm-35mm-FN250E_2-5_1mm_
    • Famille de produitsSolid Plank Floors
    • Groupe de produitsPine
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)35
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)5000
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)490
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
    • Titre OmniClassWood Flooring