Publier vos produits
Bianca Sconce 12"
Bianca Sconce 12"
Bianca Sconce 12"
Bianca Sconce 12"

    Bianca Sconce 12"

    Traduit par Google,

    L'applique murale Bianca est conçue autour de disques en acrylique transparents découpés au laser qui diffusent et adoucissent la lumière, associés à des composants en laiton massif de haute qualité. Sa hauteur de 30 cm lui confère une silhouette compacte et élégante. Disponible en laiton, nickel ou noir.

    Son format compact permet de l'installer de part et d'autre d'un miroir de coiffeuse, dans un couloir ou de chaque côté d'un lit. Sa lumière douce et diffuse est idéale pour les salles d'eau, les salles de bains, les chambres et les couloirs. Parfaite pour les intérieurs résidentiels et commerciaux. Également disponible en version plus haute : l'applique murale Bianca de 50 cm (20 pouces).

    Spécification
    • Dimensions

      Height: 12", Depth: 6", Acrylic Backplate: 6"
      Note: Fixture must be installed by rotating into place and requires 2" of clearance off wall and 6" of clearance on each side. If wall, ceiling, or obstruction is closer than this distance, it may be necessary to use a non-acrylic canopy which installs without rotating fixture. Contact Dutton Brown to discuss options.

      Weight

      2 lb

      Materials

      Acrylic, aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bianca-sconce-12
    • Famille de produitsBianca Sconce
    • Groupe de produitsWall Sconces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)12
    • Profondeur (pouces)6
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures