Le lustre Color Captain est un lustre à deux niveaux en aluminium et laiton massif. Chaque niveau est doté d'un mécanisme pivotant permettant d'orienter les bras et d'ajuster ainsi la forme et l'agencement du luminaire. Chaque niveau mesure 74 cm de long, avec un espacement vertical de 15 cm entre les deux. Disponible en 14 coloris thermolaqués.
Le luminaire Captain est équipé de quatre douilles E26 d'une puissance maximale de 15 watts chacune et est compatible avec un variateur. Certifié UL pour les environnements secs, il est disponible en hauteurs de suspension de 45,7 cm à 213,3 cm (hauteurs sur mesure possibles), ce qui le rend idéal pour les tables à manger, les îlots de cuisine, les cages d'escalier et les espaces à double hauteur. Il convient parfaitement aux intérieurs résidentiels et commerciaux, notamment dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration.