Publier vos produits
E+E AVS701 - Industrial Air/Gas Velocity Transmitter (High‑Accuracy CTA Sensor)

E+E AVS701 - Industrial Air/Gas Velocity Transmitter (High‑Accuracy CTA Sensor)

Traduit par Google,

Le capteur de vitesse d'air et de gaz AVS701 est conçu pour les applications industrielles les plus exigeantes. Il établit une nouvelle norme en matière de mesure de la vitesse d'air et de gaz et sa durée de vie, jusqu'à 20 fois supérieure en environnements difficiles, est garantie. Son efficacité maximale et la fiabilité des processus sont assurées par des mesures de haute précision, une installation simplifiée grâce à un positionnement intégré du capteur et une bibliothèque de gaz de process. Le capteur de pression externe (en option) compense les variations de pression ambiante.

Le capteur de vitesse d'air et de gaz AVS701 excelle en termes de précision, de fiabilité et d'installation simplifiée.

  • Pour des applications industrielles exigeantes : de la production pharmaceutique à la surveillance des processus en impression 3D
  • Élément de détection en céramique haut de gamme pour des résultats de mesure stables même dans des conditions extrêmes
  • L'efficacité augmente de 60 %, ce qui se traduit par une réduction des coûts de processus et des temps de mise en place plus rapides.

Le capteur de vitesse d'air et de gaz AVS701, repensé sur les plans optique et technique, excelle en termes de précision, de fiabilité et de simplicité d'installation. Optimisé pour les applications industrielles exigeantes, avec une plage de mesure de 0 à 40 m/s (0 à 8 000 pi/min) et des températures de -40 à +140 °C (-40 °F à 284 °F), il convient à une large gamme d'utilisations, de la production pharmaceutique à la surveillance des procédés d'impression 3D. Le capteur de pression externe (en option) compense les variations de pression ambiante. Grâce à son élément sensible en céramique robuste, protégé par une tête de sonde en acier inoxydable et un revêtement spécial, l'AVS701 fournit des résultats de mesure stables, même dans des conditions corrosives et extrêmes, réduisant considérablement les temps d'arrêt et les coûts du cycle de vie. L'augmentation de l'efficacité, la réduction des coûts de production et la diminution de 60 % du temps de configuration font de l'AVS701 le meilleur choix de sa catégorie.

Applications typiques

  • Fabrication additive métallique (imprimante 3D)
  • Surveillance de l'air entrant et sortant pour les commandes CVC
  • Surveillance des filtres et contrôle du flux laminaire dans les salles blanches et les laboratoires
  • Systèmes d'échappement, hottes aspirantes et boîtes à gants dans les industries pharmaceutique, agroalimentaire et des semi-conducteurs
  • débit volumétrique d'air d'alimentation pour la régulation de la combustion
  • Systèmes de transport d'air
  • souffleries et simulateurs climatiques
Spécification
  • Air velocity measuring range

    • 0...2 m/s (0...400 ft/min)
    • 0...15 m/s (0...3 000 ft/min)
    • 0...40 m/s (0...8 000 ft/min)

    Accuracy air velocity

    • 0.06...2 m/s: ±0.03 m/s
    • 0.15...10 m/s: ±(0.1 m/s + 1% of mv)
    • 0.2...40 m/s: ±(0.2 m/s + 1% of mv)

    Temperature measuring range

    • -40...+140 °C (-40...+284 °F)

    Accuracy (T)

    • ±0.5 °C (±0.9 °F)

    Power supply class III

    • 24 V DC ±20%

    Protection rating

    • IP65 / NEMA 4X
Spécifications techniques
  • Réference unique.avs701
  • Famille de produitsAir Velocity and Flow
  • Groupe de produitsAir Velocity Transmitters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAutriche
  • Fabriqué enAutriche
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres