Publier vos produits
E+E EE211 - Industrial Humidity & Temperature Transmitter (Robust IP‑Rated Housing)
E+E EE211 - Industrial Humidity & Temperature Transmitter (Robust IP‑Rated Housing)

    E+E EE211 - Industrial Humidity & Temperature Transmitter (Robust IP‑Rated Housing)

    Traduit par Google,

    Le capteur d'humidité et de température EE211 est conçu pour des mesures précises et stables à long terme dans des environnements à forte humidité continue (> 85 % HR) et sujets à la condensation. Il est doté d'un capteur d'humidité relative chauffé et d'une sonde de température remplaçable.

    • Performances fiables même en conditions d'humidité élevée et de condensation
    • Capteur d'humidité relative chauffé et sonde de température remplaçable à chaud
    • Boîtier robuste IP65 / NEMA 4X avec revêtement de capteur E+E
    • Modbus RTU + sorties analogiques ; configuration facile via USB et PCS10

    Applications typiques :

    • conservation des fruits et légumes
    • chambres de refroidissement, de maturation et environnementales
    • serres, incubateurs et industrie du champignon

    Il est doté d'une sonde d'humidité chauffante et d'une sonde de température interchangeable . Les excellentes performances de l'EE211, même en environnement pollué et agressif, sont assurées par l'association d' une électronique de mesure entièrement encapsulée dans la sonde d'humidité et du capteur HCT01 à stabilité à long terme, doté du revêtement exclusif E+E .

    Le boîtier EE211, conforme à la norme IP65/NEMA 4 , minimise les coûts d'installation et offre une protection exceptionnelle contre la pollution et la condensation. Toutes les valeurs mesurées et calculées sont disponibles sur l' interface Modbus RTU, tandis que deux d'entre elles sont accessibles via la sortie analogique de tension ou de courant (3 fils) . De plus, jusqu'à trois valeurs peuvent être affichées simultanément sur l' afficheur rétroéclairé optionnel.

    Grâce à l' adaptateur de configuration USB optionnel, l'utilisateur peut paramétrer l'interface Modbus RTU, le format d'affichage, les paramètres mesurés et l'échelle de sortie. Il peut également effectuer un réglage de l'humidité et de la température en un ou deux points . La sonde T peut être réglée séparément, la référence pouvant être un bloc sec de haute précision.

    Spécification
    • Measuring range - Humidity

      • 0...100% RH

      Measuring range Temperature

      • -40...+60 °C (-40...+140 °F)

      Sensing Element

      • E+E proprietary coating heated for high humidity operation

      Analogue outputs

      • 0-5V / 10 V 0-20mA / 4-20 mA

      Digital Interface

      • Modbus RTU

      Accuracy - Humdity

      • -5...+30 °C (23...86°F) / ±(1.3+0.007*mv°)% RH)

      Accuracy Temperature

      • at 20°C (68°F)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ee211
    • Famille de produitsHumidity and Temperature
    • Groupe de produitsHumidity Transmitters, Industrial
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres