Publier vos produits
E+E EE872 - CO₂/Humidity/Temperature/Pressure Probe (4‑in‑1 Modular)
E+E EE872 - CO₂/Humidity/Temperature/Pressure Probe (4‑in‑1 Modular)

    E+E EE872 - CO₂/Humidity/Temperature/Pressure Probe (4‑in‑1 Modular)

    Traduit par Google,

    L'EE872 mesure avec précision la concentration de CO₂ jusqu'à 5 % (50 000 ppm) en agriculture, dans les élevages, les couveuses, les incubateurs, les serres et en extérieur. La compensation active de la pression et de la température grâce à des capteurs intégrés garantit une précision de mesure optimale du CO₂, indépendamment de l'altitude ou des conditions environnementales.

    L'EE872 intègre le capteur de CO₂ NDIR à double longueur d'onde E+E, qui compense automatiquement les effets du vieillissement, est très insensible à la pollution et garantit une excellente stabilité à long terme. Le réglage multipoint du CO₂ et de la température assure une précision de mesure exceptionnelle. L'élément de détection d'humidité relative, doté d'un revêtement exclusif E+E, est adapté aux environnements agressifs et corrosifs.

    Outre le CO₂, l'EE872 mesure également l'humidité relative (HR), la température et la pression ambiante (p). De plus, l'appareil calcule également la température du point de rosée (Td).

    Les versions chauffantes de l'EE872 conviennent même aux environnements à forte humidité et sujets à la condensation. Le boîtier IP65 et le capuchon filtrant en PTFE offrent une excellente protection en milieu pollué. Équipé d'un capuchon filtrant catalytique, l'EE872 est également adapté aux applications nécessitant une stérilisation périodique au peroxyde d'hydrogène (H₂O₂).

    Les données de CO₂ mesurées sont disponibles simultanément sur les sorties analogiques de tension et de courant. Selon la version de l'EE872, l'interface RS485 avec Modbus RTU fournit également les données d'humidité relative (HR), de température (T), de pression partielle d'oxygène (p) ou de température de consigne (Td).

    Le logiciel gratuit de configuration de produit PCS10, associé à un câble adaptateur optionnel, facilite la configuration et le réglage de l'EE872.

    Plateforme de capteurs modulaires Sigma 05

    Le capteur EE872 est compatible avec le module hôte Sigma 05 de la plateforme de capteurs modulaires E+E. Ensemble, ils forment un capteur modulaire CO₂ /HR/T/p polyvalent et prêt à l'emploi, doté de sorties analogiques et d'un afficheur optionnel. Outre l'EE872, le Sigma 05 est également compatible avec d'autres sondes intelligentes E+E. Pour plus d'informations, consultez le site www.epluse.com/Sigma05.

    Spécification
    • Measuring Range CO₂

      • 0…2000 ppm
      • 0…5000 ppm
      • 0…10000 ppm
      • 0…3 % (30000 ppm)
      • 0…5 % (50000 ppm)

      Accuracy CO₂ - * mv – measured value

      • ± (50 ppm + 2 % mv*)
      • ± (50 ppm + 3 % mv*)
      • ± (100 ppm + 5 % mv*)
      • ± (1.5 % from full scale + 2 % mv*)
      • ± (1.5 % from full scale + 2 % mv*)

      Measuring range Relative Humidity

      • 0…95 % RH (non condensing)

      Accuracy Relative Humidity at 25 °C (77 °C) and 20...80% RH

      • typ. ± 3 % RH

      Measuring range Pressure

      • 700…1100 mbar (10.15...15.95 psi)

      Accuracy Pressure at 25 °C

      • typ. ± 2 mbar

      Measuring range Temperature

      • -40…60 °C (-40...140 °F)

      Accuracy Temperature at 5…60 °C (41…140 °F)

      • typ. ± 0.5 °C (± 0.9 °F)

      Output analogue

      • 0-5V / 10 V and 0/4-20 mA

      Output digital

      • Modbus RTU

      Supply

      • 15-35 VDC (current)
      • 12-30 VDC (voltage / RS485)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ee872
    • Famille de produitsCO₂ Measurement
    • Groupe de produitsCO₂ Modules & Probes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres