Publier vos produits
E+E EE741 - Inline Thermal Mass Flow Meter (Compressed Air & Gas)

E+E EE741 - Inline Thermal Mass Flow Meter (Compressed Air & Gas)

Traduit par Google,

Le débitmètre en ligne EE741 s'adapte facilement à toutes les applications de mesure. Il est conçu pour le dosage et le contrôle précis de l'air comprimé et des gaz techniques dans les canalisations de DN 15 à DN 50.

Le principe de mesure thermique et l'élément capteur à film chaud E+E éprouvé garantissent une stabilité à long terme optimale et un temps de réponse rapide.

Une précision de mesure exceptionnelle, même dans les basses plages de mesure, est obtenue grâce à un réglage multipoints en usine, spécifique à l'application et effectué à 7 bar (102 psi). Ceci permet une détection fiable des fuites et des économies d'énergie conséquentes. La conception du débitmètre EE741 est optimisée pour une installation et une maintenance aisées.

Conception modulaire

Un seul et même transmetteur peut être utilisé pour chacun des trois diamètres de tuyau :

  • EE741 : DN15 (1/2") / DN20 (3/4") / DN25 (1")
  • EE741-N50 : DN32 (1-1/4") / DN40 (1-1/2") / DN50 (2")

Le diamètre du tuyau se règle facilement via le menu d'affichage ou le logiciel de configuration du produit EE-PCS.

Une fois le support de montage installé sur la canalisation, le transmetteur peut être installé et retiré sans aucune modification de la tuyauterie. De ce fait, le débitmètre EE741 est également idéal pour les mesures temporaires sur plusieurs supports de montage. Le bouchon d'étanchéité fourni permet le fonctionnement normal du système d'air comprimé même lorsque le transmetteur est retiré.

Affichage (facultatif)

L'écran LCD de pointe affiche les valeurs mesurées en temps réel et la consommation totale. La configuration de l'EE741 est simple grâce aux boutons-poussoirs et à un menu intuitif. L'écran pivote par incréments de 90° d'une simple pression sur un bouton, permettant une orientation aisée quelle que soit la position de montage du débitmètre.

Applications typiques

  • Mesure de la consommation d'air comprimé
  • Surveillance des gaz techniques O₂, N₂, Ar, CO₂. Autres gaz sur demande.
  • Générateurs d'azote
  • Détection des fuites
Spécification
  • Measured values

    • standardized volumetric flow, mass flow, standardized flow, temperature, consumption

    Pipe diameter

    • DN15 / DN20 / DN25
    • DN32 / DN40 / DN50

    Measuring range - flow

    • DN15: 0.2 - 76.3 Nm³/h (0.12 - 44.88 SCFM)
    • DN20: 0.4 - 135.6 Nm³/h (0.24 - 79.77 SCFM)
    • DN25: 0.6 - 212 Nm³/h (0.36 - 124.71 SCFM)

    Measuring range - flow

    • DN32: 0.9 - 347.4 Nm³/h (0.52 - 202.06 SCFM)
    • DN40: 1.4 - 542.8 Nm³/h (0.81 - 315.71 SCFM)
    • DN50: 2.2 - 848.2 Nm³/h (1.22 - 493.35 SCFM)

    Accuracy - flow (*measured value)

    • ±(3 % of mv* + 0.3% of full scale)

    Measuring range - temperature

    • -20...60 °C (-4...140 °F)

    Accuracy - temperature

    • ± 0.7 °C (1.26 °F)

    Outputs

    • 0/4-20 mA, Pulse, Switch, Modbus RTU, M-Bus or IO-Link

    Supply

    • 18 - 30 V DC
Spécifications techniques
  • Réference unique.ee741
  • Famille de produitsAir Velocity and Flow
  • Groupe de produitsInline Flow Meters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAutriche
  • Fabriqué enAutriche
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres