Publier vos produits
E+E HTS401 - Industrial Humidity Transmitter (High‑Temp Applications)

E+E HTS401 - Industrial Humidity Transmitter (High‑Temp Applications)

Traduit par Google,

L'appareil HTS401 offre une mesure moderne de l'humidité et de la température, fiable et précise, adaptée aux environnements les plus exigeants. Avec une précision de mesure allant jusqu'à ±0,95 % HR et ±0,1 °C (0,18 °F) et une plage de fonctionnement de −40 °C à +80 °C (−40 à +176 °F), le HTS401 s'intègre facilement à diverses applications, des installations extérieures aux salles blanches.

  • Le module de mesure rapidX peut être remplacé en quelques secondes sans outils.
  • Contrôle précis des processus et économies d'énergie tangibles en fonctionnement
  • L'étalonnage est simple et fournit automatiquement un certificat d'inspection numérique 3.1, ce qui rend le HTS401 idéal pour les processus validés ou critiques en matière de documentation.

Les procédés industriels imposent des exigences rigoureuses aux instruments de mesure. Conditions ambiantes extrêmes, milieux agressifs, nettoyage chimique intensif et nécessité de données précises et fiables sont monnaie courante. Les capteurs conventionnels atteignent rapidement leurs limites en raison de la condensation, de la corrosion, des températures extrêmes ou d'une maintenance exigeante. C'est là que le HTS401 excelle.

Grâce à un concept de protection robuste et intelligent associant le revêtement du capteur E+E à l'encapsulation des connexions, le HTS401 reste opérationnel même en conditions extrêmes. La fonction de récupération automatique (ARC) protège les éléments de détection contre les agressions chimiques. En cas de risque de condensation, le système anti-condensation (CG) intervient avant que les performances de mesure ne soient affectées.

Applications typiques

  • Systèmes CVC haut de gamme : centres de données, piscines, applications extérieures
  • Agriculture : serres, étables, stockage et maturation
  • Industrie pharmaceutique : surveillance des salles blanches
  • Produits alimentaires et boissons : affinage de la viande et du fromage
Spécification
  • Measuring range Humidity

    • 0...100% RH

    Accuracy Humidity

    • -15...40 °C <90% RH ±(0.95+0.0013*mv)% RH

    Measuring range Temperature (wall mount)

    • -40...60 °C (-40...140°F)

    Measuring range Temperature (duct mount)

    • -40...80 °C (-40...176°F)

    Accuracy Temperature

    • ±0.1 °C (0.18°F)

    Accuracy Humidity

    • ±0.95 % RH

    Analogue outputs

    • 0-5V, 0-10V, 4-20mA, 0-20mA (3-wire)
Spécifications techniques
  • Réference unique.hts401
  • Famille de produitsHumidity and Temperature
  • Groupe de produitsHumidity Transmitters, Industrial
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAutriche
  • Fabriqué enAutriche
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres