Publier vos produits
E+E EE820 - CO₂ Transmitter (NDIR, HVAC/Indoor Air Quality)
E+E EE820 - CO₂ Transmitter (NDIR, HVAC/Indoor Air Quality)

    E+E EE820 - CO₂ Transmitter (NDIR, HVAC/Indoor Air Quality)

    Traduit par Google,

    Le capteur de CO2 EE820 est optimisé pour une utilisation dans des applications exigeantes et difficiles, telles que les éclosoirs, les incubateurs, les étables ou les serres.

    • Capteur de CO₂ NDIR à double longueur d'onde avec stabilité à long terme
    • Boîtier robuste IP54 à haute résistance à la contamination
    • Mesure précise du CO₂ sur toute la plage de températures
    • Configuration et réglage faciles grâce au logiciel PCS10

    Applications typiques

    • serres
    • conservation des fruits et légumes
    • éclosoirs et incubateurs
    • étables pour le bétail

    L'EE820 intègre le capteur CO₂ NDIR à double longueur d'onde E+E, qui compense les effets du vieillissement, est très insensible à la pollution et offre une stabilité à long terme exceptionnelle.

    Grâce à son boîtier robuste et fonctionnel IP54 et à son filtre spécial, l'EE820 est adapté aux environnements pollués tels que l'agriculture et les élevages. Le connecteur M12 facilite le démontage de l'appareil avant les opérations de nettoyage. Un kit optionnel permet une configuration et un réglage aisés de l'EE820.

    Spécification
    • Measuring range CO₂

      • 0...2000 ppm
      • 0...5000 ppm
      • 0...10000 ppm

      Accuracy CO₂ at 25 °C (77 °F) and 1013 mbar (14.7 psi)

      • ± (50ppm + 2% of measuring value)
      • ± (50ppm + 3% of measuring value)
      • ± (100ppm + 5% of measuring value)

      Output analogue

      • 0-10 V or 4-20 mA

      Supply

      • 24V AC/DC
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ee820
    • Famille de produitsCO₂ Measurement
    • Groupe de produitsCO₂ Transmitters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres