Publier vos produits
E+E EE431 - HVAC Temperature Sensor (Duct/Immersion/Outdoor Options)

E+E EE431 - HVAC Temperature Sensor (Duct/Immersion/Outdoor Options)

Traduit par Google,

Le capteur de conduit et d'immersion EE431 mesure de manière fiable la température (T) dans l'air et les liquides et est optimisé pour l'automatisation des bâtiments, le CVC et le contrôle des processus.

  • Protection contre la pollution des chantiers de construction
  • Installation rapide par bride ou puits d'immersion
  • Adapté à la mesure précise de la température dans les liquides
  • Affichage optionnel disponible avec sortie analogique

Les données mesurées sont disponibles en sortie tension ou courant, ainsi que sur l'interface RS485 avec Modbus RTU. L'EE431 propose également une sortie passive compatible avec un large choix de capteurs de température.

L'appareil peut être monté soit à l'aide de la bride de fixation en plastique, soit via les trous de fixation externes du boîtier. Le puits d'immersion innovant est spécialement conçu pour les mesures en milieu liquide et permet un remplacement rapide et sûr du capteur. L'EE431, doté d'une interface RS485, est compatible avec le câblage en série.

Un adaptateur optionnel et le logiciel gratuit de configuration de produit EE-PCS facilitent la configuration et le réglage de l'EE431.

Enceinte

  • IP65 / NEMA 4X
  • trous de fixation externes
  • Vis à baïonnette

bride de montage

  • Anneau de serrage
  • Sceau spécial

Puits d'immersion

  • Ressort de montage innovant
Spécification
  • Measuring Range: Duct sensor (probe tip)

    • -40...+110 °C (-40...230 °F)

    Measuring Range: immersion well (probe tip)

    • -40...+130 °C (-40...+266°F)

    Accuracy active output

    • ±0.1 °C (±0.18 °F)

    Analogue output

    • 0-10 V or 4-20 mA (2-wire)

    Digital interface

    • RS485 with Modbus RTU

    Protection class

    • IP65 / NEMA 4X

    Supply

    • 24 V AC/DC
Spécifications techniques
  • Réference unique.ee431
  • Famille de produitsTemperature Measurement
  • Groupe de produitsTemperature Sensors, HVAC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAutriche
  • Fabriqué enAutriche
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres