Publier vos produits
E+E EE046 - Condensation Monitor (RH‑Based Early Warning Sensor)

E+E EE046 - Condensation Monitor (RH‑Based Early Warning Sensor)

Traduit par Google,

Le détecteur de condensation EE046 signale rapidement et de manière fiable les risques de condensation. Il contribue ainsi à prévenir les écoulements et la formation de moisissures aux endroits critiques. Ce détecteur peut être installé sur des surfaces planes ou sur des tuyaux.

    Avertissement fiable de condensation
    La condensation se forme sur une surface lorsque l'humidité relative (HR) de l'air à proximité de cette surface atteint 100 %. Le détecteur de condensation EE046 mesure avec précision l'humidité relative de l'air à la température de la surface. Une alerte précoce est émise par la sortie relais lorsque l'humidité relative atteint 90 %, juste avant l'apparition de la condensation. Le relais signale également une coupure d'alimentation ou un câble endommagé. De plus, une LED indique l'état de fonctionnement de l'EE046 (fonctionnement normal / alarme / coupure d'alimentation).

    Montage sur surfaces et tuyaux
    Le détecteur de condensation EE046 est disponible en deux versions. Le modèle mural/sur tuyauterie convient à une installation sur surfaces planes et sur des tuyaux d'un diamètre maximal de 50 mm (2"). Il se monte sur les plafonds rafraîchissants, les canalisations d'eau froide ou de refroidissement, les surfaces refroidies et les poutres froides.

    Modèle à clipser pour tuyaux de 16 mm (0,63") de diamètre
    Le modèle Snap-On peut être monté sur des tubes composites en plastique et en aluminium de 16 mm (0,63") de diamètre. Il est généralement utilisé pour le refroidissement et le chauffage par activation du noyau en béton.

    Temps de réponse rapide, mesure stable à long terme
    Grâce à son excellent couplage thermique avec la surface, l'EE046 réagit très rapidement aux variations d'humidité ou de température de surface.

    L'élément de détection d'humidité de haute qualité est protégé contre la poussière et les saletés par le revêtement exclusif E+E. Ceci garantit des mesures stables et fiables à long terme, même dans des environnements difficiles et pollués.

    Applications typiques

    • Activation du noyau de béton
    • Poutres froides
    • Armoires de commutation
    • Contrôle climatique


    Spécification
    • Working range

      • 10...100% RH

      Switching point

      • 90 ±3% RH

      Response time at change of the surface temperature

      • t90 < 3 min.

      Response time at change of the relative humidity

      • t90 < 25 sec.

      Max. switch load

      • 24 V AC/DC, 1 A

      Supply

      • 24 V AC/DC
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ee046
    • Famille de produitsHumidity and Temperature
    • Groupe de produitsCondensation Monitors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres