Publier vos produits
E+E EE072 - Digital Humidity & Temperature Probe (Modbus/Analog)
E+E EE072 - Digital Humidity & Temperature Probe (Modbus/Analog)

    E+E EE072 - Digital Humidity & Temperature Probe (Modbus/Analog)

    Traduit par Google,

    La sonde EE072 répond aux exigences les plus élevées des applications de contrôle climatique et de procédés exigeantes, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de l'agroalimentaire, de la pharmacie, des salles blanches, des environnements extérieurs, des machines à neige artificielle et des transports. Outre la mesure de l'humidité relative (HR) et de la température (T), l'EE072 calcule tous les autres paramètres liés à l'humidité.

    • Détection de haute précision de l'humidité relative et de la température grâce à la technologie des couches minces
    • Revêtement de capteur E+E pour la protection contre la contamination
    • Fonctionnement fiable dans des environnements difficiles et condensants
    • Boîtier IP65 en acier inoxydable ou en polycarbonate

    Excellentes performances de mesure
    L'élément de détection d'humidité haut de gamme E+E est protégé par le revêtement exclusif E+E contre la corrosion et la pollution conductrice. Associé à une tête de détection robuste et à une électronique entièrement encapsulée, l'EE072 garantit des mesures d'une grande précision et d'une stabilité à long terme, même dans des environnements difficiles et sujets à la condensation.

    Robuste et polyvalent
    Avec son boîtier IP65 en acier inoxydable ou en polycarbonate et le large choix de capuchons de filtre, l'EE072 s'attaque même aux applications industrielles les plus exigeantes.

    Installation facile
    Le connecteur M12x1 et la communication numérique conforme aux normes via Modbus RTU ou CANopen facilitent l'intégration de l'EE072 et minimisent les coûts d'installation.

    Configurable et réglable
    La configuration et le réglage de l'EE072 peuvent être facilement effectués grâce à un adaptateur optionnel et au logiciel gratuit de configuration de produit PCS10.

    Plateforme de capteurs modulaires Sigma 05

    La sonde EE072 est compatible avec le module hôte Sigma 05 de la plateforme de capteurs modulaires E+E. Ensemble, ils forment un capteur d'humidité relative/température modulaire polyvalent et prêt à l'emploi, doté de sorties analogiques et d'un écran optionnel. Outre l'EE072, le Sigma 05 est également compatible avec d'autres sondes intelligentes E+E.

    Spécification
    • Measuring range humidity

      • 0…100 % RH

      Accuracy humidity

      • ± 1.3 % RH

      Measuring range temperature

      • -40…80 °C (-40…176 °F)

      Accuracy temperature

      • ± 0.1 °C at 20 °C

      Output

      • Modbus RTU or CANopen

      Supply

      • 10…28 V DC
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ee072
    • Famille de produitsHumidity and Temperature
    • Groupe de produitsHumidity Modules and Probes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres