Publier vos produits
E+E EE160 - HVAC Humidity & Temperature Transmitter (Polycarbonate Housing)

E+E EE160 - HVAC Humidity & Temperature Transmitter (Polycarbonate Housing)

Traduit par Google,

Spécialement conçu pour le CVC, l'EE160 d'E+E Elektronik est un transmetteur économique et très précis pour l'humidité relative et la température.

Grâce à l'électronique de mesure encapsulée à l'intérieur de la sonde de détection et à la protection par revêtement exclusif E+E de l'élément capteur d'humidité, l'EE160 offre une stabilité et une fiabilité exceptionnelles à long terme.

Applications typiques

  • Chauffage, ventilation et climatisation
  • Salles de stockage
Spécification
  • Measuring range

    • 0...100% RH
    • -40...60 °C (-40...140 °F)

    Accuracy

    • ±2.5% RH
    • ±0.3 °C (±0.54 °F)

    Analogue outputs

    • 0-10V or 4-20mA

    Digital output

    • Modbus RTU

    Passive T-ouptut

    • optional

    Supply

    • 24V AC/DC
Spécifications techniques
  • Réference unique.ee160
  • Famille de produitsHumidity and Temperature
  • Groupe de produitsHumidity Transmitters, HVAC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAutriche
  • Fabriqué enAutriche
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres