Publier vos produits
E+E TDS501 - Dew Point Transmitter (Industrial Dry Air & Gas)

E+E TDS501 - Dew Point Transmitter (Industrial Dry Air & Gas)

Traduit par Google,

Les applications de séchage industriel, notamment la production de cellules de batteries, imposent des exigences strictes en matière de mesure du point de rosée. À de faibles taux d'humidité, même de faibles variations peuvent impacter la qualité, le rendement et la sécurité des produits. Les opérations courantes telles que l'ouverture de portes ou de sas et les changements de charge nécessitent des signaux stables. Dans ce contexte, une sortie « figée » ou fortement moyennée lors de l'auto-étalonnage peut engendrer des zones d'ombre dans le processus. Le TDS501 est conçu pour fournir des données de point de rosée en continu jusqu'à -70 °C Td (-94 °F Td) , permettant une cartographie fiable des processus 24 h/24 et 7 j/7 et un contrôle efficace de la déshumidification. Grâce à sa conception industrielle robuste et à son intégration simple avec les interfaces analogiques et numériques, le TDS501 contribue à réduire la consommation d'énergie inutile et les temps d'arrêt imprévus.

  • rapidité de réponse et fiabilité des processus
  • Répétabilité élevée et précision de ±2 °C Td
  • Pression nominale jusqu'à 80 bar (1 160 psi)
  • Réagit immédiatement et en permanence aux variations du point de rosée

Domaines d'application

  • Séchage industriel
    Salles de séchage pour cellules de batteries ; fours de séchage (revêtements, revêtements en poudre, électronique) ; séchage des plastiques (séchoirs à granulés et séchage des matériaux)
  • Industrie pharmaceutique
    Applications de l'air comprimé pour le séchage, le contrôle qualité des revêtements, le remplissage et l'emballage
  • Restauration
    Applications de l'air comprimé pour le séchage, le contrôle qualité des revêtements, le remplissage et l'emballage

Une confiance accrue dans le processus grâce à des mesures de point de rosée reproductibles, fonctionnant jusqu'à une pression de 80 bars.

Lorsque le point de rosée devient une variable de contrôle, il est essentiel de disposer d'un signal fiable, constant quelles que soient les conditions de fonctionnement et garantissant une mesure identique à chaque retour au même état de procédé. Le TDS501 est conçu précisément pour ce type de surveillance fiable, grâce à une répétabilité élevée et une précision de ±2 °C (point de rosée) assurant des conditions de production stables et reproductibles. Il est également conçu pour garantir que les variations de température typiques du procédé n'affectent pas la mesure du point de rosée, assurant ainsi sa fiabilité même en environnement dynamique. Enfin, avec une pression nominale jusqu'à 80 bar, il peut être installé sur le lieu même du processus, constituant ainsi une base solide pour le contrôle des procédés et l'assurance qualité dans les applications d'air comprimé haute pression.

Un système de mesure entièrement réglé pour des performances fiables

Le TDS501 n'est pas un simple capteur de point de rosée intégré dans un boîtier. Il s'agit d'un système de mesure complet. Les capteurs développés en interne par E+E Elektronik sont optimisés pour l'application visée, et la parfaite maîtrise de leur comportement physique garantit des mesures reproductibles et stables. C'est pourquoi E+E Elektronik harmonise tous les algorithmes de fonctionnement pertinents : capteur, électronique, intégration mécanique, montage et réglage. Ainsi, ils fonctionnent de concert et non indépendamment les uns des autres. Pour les clients, cela se traduit par des résultats stables et reproductibles, et par une base fiable pour la prise de décisions relatives aux processus, quels que soient les appareils, les lots et les conditions de fonctionnement.

Spécification
  • Measuring range

    • -70...+60 °C (-94...+140 °F)

    Accuracy

    • ±2 °C (±3.6 °F)

    Pressure Rating

    • 80 bar (1,160 psi)

    Digital interface

    • RS485

    Protection rating

    • IP65
Spécifications techniques
  • Réference unique.tds501
  • Famille de produitsHumidity and Temperature
  • Groupe de produitsDew Point Transmitters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAutriche
  • Fabriqué enAutriche
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres