Publier vos produits
E+E EE451 - HVAC Temperature Sensor (Room/Duct/Outdoor Variants)

E+E EE451 - HVAC Temperature Sensor (Room/Duct/Outdoor Variants)

Traduit par Google,

L'EE451 mesure avec précision la température intérieure et extérieure pour la domotique, le CVC et le contrôle des procédés, et permet la régulation de la température en fonction des conditions météorologiques. Un afficheur optionnel avec sortie analogique est disponible pour l'EE451.

Les données de température mesurée sont disponibles en sortie tension ou courant, ainsi que sur l'interface RS485 avec Modbus RTU. De plus, l'EE451 offre un large choix d'éléments de détection pour la mesure passive de la température.

Le boîtier compact et robuste permet une installation facile et rapide ainsi qu'une détection objective de la température ambiante.

Un adaptateur optionnel et le logiciel gratuit de configuration de produit EE-PCS facilitent la configuration et le réglage de l'EE451.

Enceinte

  • IP65 / NEMA 4X
  • trous de fixation externes
  • Vis à baïonnette
  • Support de montage
Spécification
  • Operating temperature

    • -40…70°C (-40…158 °F)

    Accuracy active output

    • ±0.3 °C (±0.54 °F)
    • ±0.1 °C (±0.18 °F) (TT2 version)

    Analogue output

    • 0-10 V or 4-20 mA

    Digital interface

    • RS485 with Modbus RTU

    Protection class

    • IP65 / NEMA 4X

    Supply

    • 24 V AC/DC
Spécifications techniques
  • Réference unique.ee451
  • Famille de produitsTemperature Measurement
  • Groupe de produitsTemperature Sensors, HVAC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAutriche
  • Fabriqué enAutriche
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres