Publier vos produits
E+E EE461 - HVAC Temperature Sensor (High‑Accuracy NTC/RTD)

E+E EE461 - HVAC Temperature Sensor (High‑Accuracy NTC/RTD)

Traduit par Google,

Les capteurs à câble pour la mesure de température sont utilisés dans les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que pour le contrôle des processus.

Plusieurs types d'éléments de détection sont disponibles, tels que Pt100, Pt1000, NTC ou Ni1000. Le sertissage innovant en étoile de la gaine du capteur assure un indice de protection élevé IP67 / NEMA 4. Toutes les informations spécifiques au produit sont imprimées sur toute la longueur du câble.

Produits

  • EE461 - Capteur de température de câble
  • EE462 - Capteur de température de câble

Applications typiques

  • Automatisation des bâtiments
  • Contrôle des procédés et du climat
Spécification
  • Operating temperature - EE461

    • -30...105 °C (-22...221 °F)

    Operating temperature - EE462 - Glass fibre

    • 0...350 °C (32...662 °F)

    Operating temperature - EE462 - Silicone

    • -60...180 °C (-76...356 °F)

    Protection class

    • IP67 / NEMA 4

    Insulation resistance

    • typ. > 100 MΩ at 20 °C (68 °F)
Spécifications techniques
  • Réference unique.ee461
  • Famille de produitsTemperature Measurement
  • Groupe de produitsTemperature Sensors, HVAC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAutriche
  • Fabriqué enAutriche
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres