Publier vos produits
E+E EE471 - Remote Temperature Probe (Flexible Cable Sensor)

E+E EE471 - Remote Temperature Probe (Flexible Cable Sensor)

Traduit par Google,

Le capteur de température EE471 avec sonde à distance mesure de manière fiable la température (T) dans les applications avec des restrictions d'espace et est optimisé pour l'automatisation des bâtiments, le CVC et le contrôle des processus.

Les données mesurées sont disponibles en sortie tension ou courant, ainsi que sur l'interface RS485 avec Modbus RTU. L'EE471 propose également une sortie passive compatible avec un large choix de capteurs de température.

La conception avec sonde déportée convient aux installations où les composants électroniques doivent être protégés des hautes températures ou des fortes vibrations. Le puits d'immersion innovant est dédié aux mesures en milieu liquide.

Un adaptateur optionnel et le logiciel gratuit de configuration de produit EE-PCS facilitent la configuration et le réglage de l'EE471.

Enceinte

  • IP65 / NEMA 4X
  • trous de fixation externes
  • Vis à baïonnette Sonde
  • Informations spécifiques au produit imprimées sur le câble
  • Sortie de câble IP67 (pression en étoile sur le manchon du capteur)
Spécification
  • Operating temperature

    • remote probe: -30...105 °C (-22...221 °F)
    • electronics: -30...70 °C (-22...158 °F)

    Accuracy active output

    • ±0.3 °C (±0.54 °F)

    Analogue output

    • 0-10 V or 4-20 mA

    Digital interface

    • RS485 with Modbus RTU

    Protection class

    • IP65 / NEMA 4X

    Supply

    • 24 V AC/DC
Spécifications techniques
  • Réference unique.ee471
  • Famille de produitsTemperature Measurement
  • Groupe de produitsTemperature Sensors, HVAC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAutriche
  • Fabriqué enAutriche
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres