Publier vos produits
E+E EE650 - HVAC Air Velocity Transmitter (Hot‑Film Sensor)
E+E EE650 - HVAC Air Velocity Transmitter (Hot‑Film Sensor)

    E+E EE650 - HVAC Air Velocity Transmitter (Hot‑Film Sensor)

    Traduit par Google,

    Le capteur de débit d'air EE650 est conçu pour des mesures précises et fiables dans les applications d'automatisation et de ventilation des bâtiments.

    L'EE650 utilise le nouvel élément de capteur de débit d'air VTQ , qui fonctionne selon le principe de l'anémomètre thermique et est fabriqué par E+E à l'aide d'une technologie de couche mince de pointe.

    Grâce à sa conception innovante, l' élément capteur de débit d'air VTQ est très robuste et extrêmement insensible à la pollution , ce qui lui confère des performances exceptionnelles sur le long terme.

    Les données mesurées sont disponibles soit sur une sortie de tension ou de courant analogique , sélectionnable par l'utilisateur, soit sur l'interface RS485 avec protocole Modbus RTU .

    La conception du boîtier et la bride de montage fournies facilitent l'installation et le remplacement. La configuration et le réglage de l'EE650 s'effectuent aisément sur la carte électronique ou via une interface numérique.

    Applications typiques

    • CVC
    • Systèmes de ventilation
    • Contrôle des processus
    Spécification
    • Measuring range - user selectable

      • 0...10 m/s (0...2000 ft/min)
      • 0...15 m/s (0...3000 ft/min)
      • 0...20 m/s (0...4000 ft/min)

      Accuracy at 20 °C (68 °F), 45 % RH, 1013 hectopascal

      • 0.2...10 m/s ±(0.2 m/s + 3 % of mv)
      • 0.2...15 m/s ±(0.2 m/s + 3 % of mv)
      • 0.2...20 m/s ±(0.2 m/s + 3 % of mv)

      Response time - user selectable

      • typ. 4 sec or typ. 1 sec.

      Output Analogue

      • 0-10 V and 4-20 mA

      Output Digital

      • Modbus RTU

      Supply

      • 24 V AC/DC
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ee650
    • Famille de produitsAir Velocity and Flow
    • Groupe de produitsAir Velocity Transmitters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres