Publier vos produits
E+E EE660 - Low‑Velocity Airflow Transmitter (Laminar Flow Applications)
E+E EE660 - Low‑Velocity Airflow Transmitter (Laminar Flow Applications)

    E+E EE660 - Low‑Velocity Airflow Transmitter (Laminar Flow Applications)

    Traduit par Google,

    Le capteur de vitesse d'air EE660 fonctionne selon le principe de l'anémomètre à film chaud et est optimisé pour la mesure précise de très faibles vitesses d'air dans la surveillance des flux laminaires et les applications en salle blanche.

    L'EE660 utilise des capteurs de débit d'air E+E fabriqués selon la technologie des couches minces, garantissant une excellente précision et une stabilité à long terme jusqu'à 0,15 m/s (30 ft/min). L'appareil est disponible avec une sortie courant et tension ou avec une interface RS485 et Modbus RTU. L'EE660 est configurable et ajustable par l'utilisateur à l'aide de cavaliers sur la carte électronique ou via le logiciel de configuration produit EE-PCS.

    Spécification
    • Measuring range selectable by jumper

      • 0...1 m/s (0...200 ft/min)
      • 0...1.5 m/s (0...300 ft/min)
      • 0...2 m/s (0...400 ft/min)

      Accuracy at 20 °C (68 °F), 45 % RH, 1013 hectopascal

      • 0.15...1 m/s ±(0.04 m/s + 2 % of mv)
      • 0.15...1.5 m/s ±(0.05 m/s + 2 % of mv)
      • 0.15...2 m/s ±(0.06 m/s + 2 % of mv)

      Response time(at constant temperature)

      • typ. 4 sec or typ. 1 sec.

      Output analogue - selectable

      • 0-10 V and 4-20 mA

      Output digital

      • Modbus RTU

      Supply

      • 24 V AC/DC
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ee660
    • Famille de produitsAir Velocity and Flow
    • Groupe de produitsAir Velocity Transmitters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres