Publier vos produits
E+E EE671 - Compact Air Velocity Probe (Duct/Process Monitoring)

E+E EE671 - Compact Air Velocity Probe (Duct/Process Monitoring)

Traduit par Google,

La sonde EE671 est une sonde de vitesse d'air compacte destinée aux applications CVC. Son élément de détection de débit intégré VTQ combine les avantages de la fabrication de couches minces E+E de pointe et de la technologie de moulage par transfert la plus récente.

Il fonctionne selon le principe de l'anémomètre à film chaud et garantit une précision et une reproductibilité élevées, ainsi qu'une stabilité à long terme et une résistance exceptionnelle aux polluants.

L'EE671 est disponible avec un câble intégré ou avec un connecteur enfichable. La vitesse de l'air mesurée, jusqu'à 20 m/s (4 000 pi/min), est disponible avec une tension de sortie de 0 à 1 V, de 0 à 5 V ou de 0 à 10 V, ou via l'interface Modbus RTU.

L'écrou d'alignement sur la sonde et la bride de montage correspondante simplifient l'installation, l'orientation correcte dans le flux d'air et le contrôle précis de la profondeur d'immersion.

Avec un kit de configuration optionnel, l'utilisateur peut définir, via une interface de configuration numérique, la configuration de sortie et effectuer un réglage de la sonde.

Applications typiques

  • systèmes de chauffage et de ventilation
  • Surveillance et contrôle des débits
  • Surveillance de l'air entrant dans les fours

Plateforme de capteurs modulaires Sigma 05

L'EE671 est compatible avec le module hôte Sigma 05 de la plateforme de capteurs modulaires E+E. Ensemble, ils forment un capteur modulaire d'humidité relative/température polyvalent et prêt à l'emploi, doté de sorties analogiques et d'un afficheur optionnel. Outre l'EE072, le Sigma 05 est également compatible avec d'autres sondes intelligentes E+E. Pour plus d'informations, consultez le site www.epluse.com/Sigma05.

Spécification
  • Measuring range

    • 0...5m/s (0...1000ft/min)
    • 0...10m/s (0...2000ft/min)
    • 0...15m/s (0...3000ft/min)
    • 0...20m/s (0...4000ft/min)

    Accuracy

    • 0.5... 5m/s: ±(0.2m/s (40ft/min) +3% of MV)
    • 1... 10m/s: ±(0.3m/s (60ft/min) +4% of MV)
    • 1... 15m/s: ±(0.35m/s (70ft/min) +5% of MV)
    • 1... 20m/s: ±(0.4m/s (80ft/min) +6% of MV)

    Outputs

    • 0-1/5/10 V (max. 1 mA)
    • Modbus RTU

    Supply

    • 10-29V DC SELV
Spécifications techniques
  • Réference unique.ee671
  • Famille de produitsAir Velocity and Flow
  • Groupe de produitsAir Velocity Probes
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAutriche
  • Fabriqué enAutriche
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres