Publier vos produits
E+E HTS801 - Industrial Humidity Transmitter (Harsh‑Environment, High‑Accuracy)
E+E HTS801 - Industrial Humidity Transmitter (Harsh‑Environment, High‑Accuracy)

    E+E HTS801 - Industrial Humidity Transmitter (Harsh‑Environment, High‑Accuracy)

    Traduit par Google,

    L' appareil HTS801 est conçu pour répondre aux exigences les plus élevées en matière de mesure précise et stable à long terme de l'humidité relative (HR) et de la température (T) dans les environnements industriels exigeants, caractérisés par une humidité élevée et constante et une contamination chimique. Conçu pour fonctionner de manière fiable sous une humidité élevée et constante , une exposition à des produits chimiques et des conditions extrêmes , il garantit des mesures précises de -80 °C à +180 °C (-112 °F à 356 °F) et jusqu'à 300 bar (4 351 psi) .

    Performances de mesure exceptionnelles
    L'élément de détection d'humidité et de température haut de gamme E+E, chauffé, assure une mesure fiable et stable à long terme, même en milieu extrêmement humide ou pollué chimiquement. La structure monolithique de cet élément, protégée par le revêtement exclusif E+E , permet un retour rapide aux conditions normales après condensation ou contamination chimique.

    Polyvalent et robuste
    Six versions du HTS801 sont disponibles, avec différentes longueurs de sonde et de câble. Grâce à ses différents modes de chauffage, le HTS801 s'adapte parfaitement aux besoins spécifiques de chaque mesure. Son boîtier en polycarbonate ou en acier inoxydable (IP65 / NEMA 4X) peut accueillir divers modules d'interface et options de connexion électrique.

    sondes intelligentes rapidX
    Le HTS801 permet l'utilisation de sondes intelligentes enfichables rapidX, pour un remplacement simple et rapide. Chaque sonde intelligente rapidX HTS801 télécharge automatiquement ses paramètres spécifiques dès sa connexion à l'électronique du HTS801 et peut être remplacée même en cours de fonctionnement, sans configuration, réglage ni étalonnage. Ceci est particulièrement utile pour éviter les temps d'arrêt et les coûts associés dans les environnements industriels difficiles, où la sonde peut être endommagée.

    Sorties et configuration
    Les données mesurées sont disponibles sur deux sorties analogiques à capacité variable, sur l'interface RS485 (Modbus RTU) ou Ethernet-PoE (Modbus TCP) et sur les sorties d'alarme (relais). La configuration et le réglage de l'humidité relative et de la température du HTS801 s'effectuent à l'aide du logiciel gratuit PCS10. Un écran couleur 3,5 pouces avec boutons-poussoirs est disponible en option pour la configuration et la visualisation.

    Préservez la fiabilité et la précision de vos capteurs grâce au programme de service E+E.

    Le nouveau programme de service E+E est disponible pour ce produit. Évitez les interruptions de service, assurez une précision durable et protégez votre processus grâce à une maintenance rapide et professionnelle.

    Applications typiques

    • Procédés de séchage industriel pour le séchage agricole et le séchage des matériaux de construction.
    • Chambres de stockage à forte humidité
    • Chambres climatiques, d'essai et de séchage
    • Mesures météorologiques pour les instituts météorologiques nationaux et les systèmes d'alerte au verglas
    • Bancs d'essai pour piles à combustible et automobiles
    • applications pharmaceutiques et chimiques
    Spécification
    • Measuring range - Humidity

      • 0...100 % RH

      Measuring range - Temperature

      • -80...+180 °C (-112...+356 °F)

      Measuring range - pressure-tight probe

      • 0.01...300 bar (0.15...4350 psi)

      Analogue output

      • 0-1 V / 0-5 V / 0-10 V
      • 0-20 mA / 4-20 mA

      Digital interface

      • RS485 with Modbus RTU
      • Ethernet-PoE with Modbus TCP
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hts801
    • Famille de produitsHumidity and Temperature
    • Groupe de produitsHumidity Transmitters, Industrial
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres