Publier vos produits
E+E Sigma05 - Modular Transmitter Platform (Multi‑Probe Humidity/Temp/CO₂)
E+E Sigma05 - Modular Transmitter Platform (Multi‑Probe Humidity/Temp/CO₂)

    E+E Sigma05 - Modular Transmitter Platform (Multi‑Probe Humidity/Temp/CO₂)

    Traduit par Google,

    Le Sigma 05 est une plateforme modulaire pour sondes intelligentes avec sorties analogiques et affichage. Grâce à ses sondes enfichables et interchangeables, il est adapté aux environnements difficiles. Le Sigma 05 est disponible en polycarbonate ou en aluminium moulé sous pression.

    Flexibilité : sondes et grandeurs mesurables multiples
    Le Sigma 05 peut accueillir jusqu'à 3 sondes de mesure E+E avec interface RS485 et protocole Modbus RTU. Jusqu'à 5 grandeurs mesurables peuvent être affectées aux deux sorties analogiques librement sélectionnables et modulables, ainsi qu'à l'afficheur graphique optionnel.

    Prêt à l'emploi
    Le Sigma 05 détecte automatiquement les sondes E+E et configure le hub de manière autonome, selon des règles prédéfinies. Consultez le manuel d'utilisation pour plus de détails.

    Configuration et réglage
    Le logiciel gratuit de configuration de produit PCS10 permet une configuration facile du Sigma 05, l'attribution des mesurandes et des seuils, la disposition de l'affichage, la mise à l'échelle des sorties analogiques et le réglage des sondes connectées.

    Sondes de détection disponibles pour Sigma 05

    • EE072 - Sonde d'humidité et de température
    • EE074 - Sonde de température
    • EE671 - Sonde de vitesse d'air pour CVC
    • EE680 - Capteur de vitesse et de température de l'air pour flux laminaire
    • EE872 - Sonde modulaire pour CO₂, humidité, température et pression ambiante
    • HTP501 - Sonde numérique d'humidité et de température
    • MOP301 - Sonde d'insertion d'humidité dans l'huile avec Modbus RTU

    Sonde de référence

    Le contrôle fonctionnel et de précision du Sigma 05 peut être effectué à l'aide de la sonde de référence E+E Modbus RTU, en remplacement des sondes de mesure classiques. Cette sonde fournit des valeurs fixes pour un large éventail de grandeurs mesurables et est accompagnée d'un certificat individuel. Pour plus d'informations, veuillez consulter le guide rapide de la sonde de référence Modbus RTU.

    Spécification
    • MAX. NUMBER OF SENSINGS PROBES

      • 3

      MAX. NUMBER OF MEASURANDS (* 2 ON THE ANALOGUE OUTPUTS / 3 ON THE DISPLAY)

      • 5

      PROBE INTERFACE

      • RS485

      PROTOCOL

      • Modbus RTU

      ANALOG OUTPUTS

      • 0 - 1 V / 2.5 V / 5 V / 10 V
      • 0 / 4 - 20 mA (3-wire)

      ACCURACY OF ANALOGUE OUTPUTS AT 20 °C (68 °F) (*FS = FULL SCALE)

      • 0.02 % FS for 0 - 10 V and 0 - 20 mA

      PROTECTION RATING

      • IP65 / NEMA 4
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sigma05
    • Famille de produitsHumidity and Temperature
    • Groupe de produitsHumidity Transmitters, Industrial
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres