Publier vos produits
Crio D81A17
Crio D81A17
Crio D81A17
Crio D81A17

    Crio D81A17

    Traduit par Google,
    La gamme Crio se compose de lampes suspendues pour l'intérieur, en aluminium, peintes en blanc mat ou stratifiées en bois clair naturel ou en ébène foncé. Le diffuseur est en PMMA opalin (polyméthacrylate de méthyle). La lampe fonctionne sur secteur et convient pour une utilisation avec des ampoules fluorescentes et des LED.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Crio-D81A17
    • Famille de produitsCrio
    • Groupe de produitsPendant
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)5765
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)1800
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)71
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Ss_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting systems
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures