Publier vos produits
Y Pattern Design Reduced Pressure Zone Assemblies - 825Y
Y Pattern Design Reduced Pressure Zone Assemblies - 825Y
    Febco

    Y Pattern Design Reduced Pressure Zone Assemblies - 825Y

    3.0 sur 5 étoiles3.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Les ensembles à zone de pression réduite de la série 825Y sont dotés d'un capteur d'inondation doté de la technologie SentryPlus Alert® pour détecter les rejets d'eau excessifs de la soupape de décharge. Activé via un kit de connexion supplémentaire, le capteur peut déclencher le système d'alerte en envoyant une notification de détection d'inondation au personnel de l'installation. Des kits de connexion sont disponibles pour le BMS et la communication cellulaire.

    Cette série protège contre les fluides (toxiques) à haut risque dans les services d'eau des installations industrielles, des hôpitaux, des morgues, des morgues et des usines chimiques. Les applications s'étendent également aux systèmes d'irrigation, à l'alimentation des chaudières, aux conduites d'eau et à d'autres installations nécessitant une protection maximale.

    Spécification
    • Features

      • Provides mechanical protection of potable water against high hazard (toxic) cross-connection contamination
      • Modular relief valve for ease of maintenance
      • Sizes 3/4 in. ‐ 2 in. (20mm to 50mm)
      • Meets all specifications of AWWA, ASSE, CSA and approved by the Foundation for Cross-Connection Control and Hydraulic Research at the University of Southern California

      Outlet Connection Size
      3/4 IN
      1 IN
      1 1/4 IN
      1 1/2 IN
      2 IN

      Inlet Connection Size
      3/4 IN
      1 IN
      1 1/4 IN
      1 1/2 IN
      2 IN

    Spécifications techniques
    • Réference unique.825Y-Y-Pattern-Reduced-Pressure-Zone-Assembly
    • Famille de produitsBackflow Prevention
    • Groupe de produitsReduced Pressure Zone Assemblies
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBronze
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
    • Description de l'Uniclass 2015Backflow prevention devices
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • Numéro OmniClass23-27 31 11
    • Titre OmniClassBackflow Preventors
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING