Publier vos produits
Lead Free* Y Pattern Design Reduced Pressure Zone Assemblies - LF825Y
Lead Free* Y Pattern Design Reduced Pressure Zone Assemblies - LF825Y
    Febco

    Lead Free* Y Pattern Design Reduced Pressure Zone Assemblies - LF825Y

    Traduit par Google,

    Les ensembles de zones à pression réduite en Y sans plomb* de la série LF825Y sont dotés d'un capteur d'inondation doté de la technologie SentryPlus Alert® pour détecter les rejets d'eau excessifs de la soupape de décharge. Activé via un kit de connexion supplémentaire, le capteur peut déclencher le système d'alerte en envoyant une notification de détection d'inondation au personnel de l'installation. Des kits de connexion sont disponibles pour le BMS et la communication cellulaire.

    Cette série empêche le reflux d'eau contaminée provoqué par un retour de siphon ou une contre-pression d'entrer dans l'approvisionnement en eau potable. Idéal pour la protection des connexions croisées présentant des risques pour la santé dans les services d'eau vers les installations industrielles, les hôpitaux, les morgues, les morgues et les usines chimiques. Les applications s'étendent également aux systèmes d'irrigation, aux alimentations de chaudières, aux conduites d'eau et à d'autres installations nécessitant une protection maximale. Pression de service maximale : 175 psi (12,1 bars).

    Spécification
    • Features

      • Ultimate mechanical protection of potable water against cross-connection contamination of high hazard (toxic) fluids in water services
      • Modular relief valve for ease of maintenance
      • Used in industrial plants, hospitals, morgues, mortuaries, chemical plants, irrigation systems, boiler feed, water lines, and other installations
      • Meets all specifications of AWWA, ASSE, CSA and approved by the Foundation for Cross-Connection Control and Hydraulic Research at the University of Southern California

      Outlet Connection Size

      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN

      Inlet Connection Size

      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LF825Y-Reduced-Pressure-Zone-Assembly
    • Famille de produitsBackflow Prevention
    • Groupe de produitsReduced Pressure Zone Assemblies
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBronze
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
    • Description de l'Uniclass 2015Backflow prevention devices
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • Numéro OmniClass23-27 31 11
    • Titre OmniClassBackflow Preventors
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING