Publier vos produits
Small Footprint N-shape Design Reduced Pressure Zone Assemblies - 825YA
Small Footprint N-shape Design Reduced Pressure Zone Assemblies - 825YA
    Febco

    Small Footprint N-shape Design Reduced Pressure Zone Assemblies - 825YA

    Traduit par Google,

    Les ensembles à zone de pression réduite de la série 825YA sont dotés d'un capteur d'inondation doté de la technologie SentryPlus Alert® pour détecter les rejets d'eau excessifs de la soupape de décharge. Activé via un kit de connexion supplémentaire, le capteur peut déclencher le système d'alerte en envoyant une notification de détection d'inondation au personnel de l'installation. Des kits de connexion sont disponibles pour le BMS et la communication cellulaire.

    Cette série empêche le reflux d'eau contaminée provoqué par un retour de siphon ou une contre-pression d'entrer dans l'approvisionnement en eau potable. Idéal pour la protection des connexions croisées présentant des risques pour la santé dans les services d'eau vers les installations industrielles, les hôpitaux, les morgues, les morgues et les usines chimiques. Les applications s'étendent également aux systèmes d'irrigation, aux alimentations de chaudières, aux conduites d'eau et à d'autres installations nécessitant le plus haut niveau de protection mécanique. Connexion d'extrémité spécifiée NPT ANSI/ASME B1.20.1.

    Pour en savoir plus, visitez : https://www.watts.com/floodprotectionsystem

    Caractéristiques

    • Capteur sur soupape de décharge pour détection d'inondation
    • Fonction d'alerte d'inondation disponible avec un kit de connexion supplémentaire, compatible avec le BMS et la communication cellulaire
    • Fournit le plus haut niveau de protection mécanique contre les fluides toxiques dans les services d’eau
    • Élimine les coudes de tuyaux, les raccords et les raccords de l'installation
    • Approuvé par la Foundation of Cross-Connection Control and Hydraulic Research de l'Université de Californie du Sud
    • Des boîtiers de protection plus petits et moins coûteux offrent une protection contre le gel et le vandalisme
    Spécification
    • Outlet Connection Size
      3/4 IN
      1 IN
      1 1/2 IN
      2 IN

      Inlet Shutoff Valve Type
      No Shutoff Valve
      Quarter Turn Ball Valve

      Inlet Connection Size
      3/4 IN
      1 IN
      1 1/2 IN
      2 IN

      Body Finish
      Bronze
      Rough Bronze

    Spécifications techniques
    • Réference unique.825YS-N-shape-Reduced-Pressure-Zone-Assembly
    • Famille de produitsBackflow Prevention
    • Groupe de produitsReduced Pressure Zone Assemblies
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBronze
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
    • Description de l'Uniclass 2015Backflow prevention devices
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • Numéro OmniClass23-27 31 11
    • Titre OmniClassBackflow Preventors
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING