Publier vos produits
Double Check Valve Assemblies with Union End Ball Valves - Small Diameter - 850U Small
Febco

Double Check Valve Assemblies with Union End Ball Valves - Small Diameter - 850U Small

Traduit par Google,

Les assemblages de clapets anti-retour doubles FEBCO série 850U sont
conçu pour les applications sans danger pour la santé. Les séries 850U sont
conçu pour protéger les réserves d'eau potable contre les
raccordements croisés conformément aux codes de plomberie nationaux
et les exigences des autorités de l'eau pour les applications de services non potables telles que l'irrigation, les lignes de feu ou le traitement industriel.
Connexions d'extrémité – NPT ANSI/ASME B1.20.1.

Spécification
  • Outlet Connection Type

    • Female Threaded
    • Union Joint

    Outlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Inlet Shutoff Valve Type

    • No Shutoff Valve
    • Quarter Turn Ball Valve

    Inlet Connection Type

    • Female Threaded
    • Union Joint

    Inlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Body Finish

    • Bronze


Spécifications techniques
  • Réference unique.850U-small
  • Famille de produitsBackflow Prevention
  • Groupe de produitsDouble Check Valve Assemblies
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
  • Description de l'Uniclass 2015Backflow prevention devices
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • Numéro OmniClass23-27 31 11
  • Titre OmniClassBackflow Preventors
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING