Publier vos produits
Detector Check for Automatic Fire Sprinkler Systems - 406
Febco

Detector Check for Automatic Fire Sprinkler Systems - 406

Traduit par Google,
La série 406 Detector Check est conçue pour les systèmes automatiques de gicleurs d'incendie. Le compteur détecte les fuites et/ou les vols d'eau des systèmes d'arrosage automatique. Pression de service maximale : 175 psi (12,1 bar).
Spécification
  • Size(s): 2 in. (50mm)
Spécifications techniques
  • Réference unique.Detector-Check-for-Automatic-Fire-Sprinkler-Systems-406
  • Famille de produitsCheck Valves
  • Groupe de produitsSingle Check Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCInline check valves
  • Code UNSPSC40141622
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Description de l'Uniclass 2015Check valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 19
  • Titre OmniClassCheck Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING