Publier vos produits
Key Operated Wall Hydrants for Irrigation System Winterization - FPHB-1
Febco

Key Operated Wall Hydrants for Irrigation System Winterization - FPHB-1

Traduit par Google,

Les bouches d'incendie murales à clé de la série FPHB-1 ont été spécialement conçues pour fournir un accès extérieur à l'alimentation en eau d'un bâtiment pour le démarrage, l'hivernage et l'entretien des systèmes de gicleurs d'irrigation. Le FPHB-1 est situé à l'extérieur de la maison, ce qui réduit le temps consacré aux appels de service. Pression de service maximale : 175 psi (12,1 bars)

Spécification
  • Features

    • Provides outside water supply access for start-up, winterizing, and servicing of irrigation sprinkler systems
    • Convenient outside access available any time for winterizing and service
    • Tamper resistant key-operated hydrant
    • Union connection for ease of installation of backflow preventer
Spécifications techniques
  • Réference unique.FPHB-1-Wall-Hydrant
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsShutoff Valves - Wall Hydrants
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
  • Description de l'Uniclass 2015Backflow prevention devices
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • Numéro OmniClass23-27 31 11
  • Titre OmniClassBackflow Preventors
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING