Publier vos produits
Lead Free* Full Port Tapped Ball Valves - LF622FT
Febco

Lead Free* Full Port Tapped Ball Valves - LF622FT

Traduit par Google,
Les robinets à tournant sphérique taraudés à passage intégral sans plomb de la série LF622FT sont conçus pour les applications de service de vapeur. Ils sont idéaux pour l'étranglement et l'équilibrage des fluides non abrasifs où le débit minimum est de 20 % à 100 % de la capacité de la vanne. La conception à orifice complet garantit une chute de pression minimale. Ces vannes sont dotées d'un joint d'étanchéité de tige en PTFE, d'une rondelle de butée et d'un siège. Ils sont disponibles avec des sorties taraudées adaptées à l'installation d'un manomètre ou d'un robinet de test. Pression de service maximale : 600 psi (41,3 bar) WOG ; 125 psi (8,6 bars) WSP.
Spécification
  • Lead Free* models available. Size(s): 1/2 to 2 in. (15 to 50mm)
Spécifications techniques
  • Réference unique.Lead-Free-Full-Port-Tapped-Ball-Valves-LF622FT
  • Famille de produitsIrrigation Specialties
  • Groupe de produitsBall Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCBall valves
  • Code UNSPSC40141607
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 15
  • Titre OmniClassBall Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING