Publier vos produits
Lead Free* Double Check Valve Assemblies - Small Diameter - LF850 Small, LF850U Small
Lead Free* Double Check Valve Assemblies - Small Diameter - LF850 Small, LF850U Small
    Febco

    Lead Free* Double Check Valve Assemblies - Small Diameter - LF850 Small, LF850U Small

    Traduit par Google,

    Les petits clapets anti-retour à double clapet anti-retour série LF850 comprennent un capteur de gel à utiliser avec la technologie SentryPlus Alert® pour signaler lorsque la température s'approche du point de congélation. Activé par un kit de connexion complémentaire, le capteur déclenche des alertes pour aider le personnel de l'établissement à réduire les dommages aux équipements et les réparations pouvant résulter de conditions météorologiques froides. Disponible pour les systèmes de gestion des bâtiments et de l’irrigation.

    Cette série est conçue pour empêcher le reflux d’eau polluée de pénétrer dans l’approvisionnement en eau potable en raison d’un rétrosiphonnage et/ou d’une contre-pression. Comprend un corps sans plomb, des connexions d'extrémité NPT, des robinets d'essai montés sur le dessus et des robinets d'arrêt à bille quart de tour.

    Spécification
    • Features

      • Sensor signals to indicate when temperature nears the freezing point once activated by an add-on BMS/IMS connection kit
      • Compact modular design to facilitate maintenance and in-line repairs with a single access cover
      • In-line serviceable assembly requiring no special tools
      • Two in-line independent positive seating check modules
      • Replaceable seats and seat discs


      Outlet Connection Size

      • 1/2 IN
      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN

      Inlet Connection Type

      • Female Threaded
      • Union Joint

      Inlet Connection Size

      • 1/2 IN
      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN


    Spécifications techniques
    • Réference unique.lf850-lf850U-small
    • Famille de produitsBackflow Prevention
    • Groupe de produitsDouble Check Valve Assemblies
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
    • Description de l'Uniclass 2015Backflow prevention devices
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • Numéro OmniClass23-27 31 11
    • Titre OmniClassBackflow Preventors
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING