Publier vos produits
Lead Free* MasterSeries In-Line Reduced Pressure Zone Assemblies - Small Diameter - LF860 Small
Febco

Lead Free* MasterSeries In-Line Reduced Pressure Zone Assemblies - Small Diameter - LF860 Small

Traduit par Google,

Les petits ensembles à zone de pression réduite FEBCO série LF860 sont dotés d'un capteur d'inondation doté de la technologie SentryPlus Alert® pour détecter les rejets d'eau excessifs de la soupape de surpression. Activé via un kit de connexion supplémentaire, le capteur peut déclencher le système d'alerte en envoyant une notification de détection d'inondation au personnel de l'installation. Des kits de connexion sont disponibles pour le BMS et la communication cellulaire.

Cette série empêche le reflux d'eau contaminée provoqué par un retour de siphon ou une contre-pression d'entrer dans l'approvisionnement en eau potable. Idéal pour la protection des connexions croisées présentant un risque pour la santé ou pour les applications de services non potables telles que l'irrigation, les lignes d'incendie ou le traitement industriel. Petits diamètres de 1/2 à 2 pouces. Modèles disponibles peints en noir pour dissuader le vol. Pression de service maximale : 175 psi (12,1 bars).

Caractéristiques

  • Capteur sur soupape de décharge pour détection d'inondation
  • Fonction d'alerte d'inondation disponible avec un kit de connexion supplémentaire, compatible avec le BMS et la communication cellulaire
  • Utilisé dans les installations industrielles, les hôpitaux, les morgues, les morgues, les usines chimiques, les systèmes d'irrigation, l'alimentation des chaudières, les conduites d'eau et autres installations.
  • Principalement utilisé sur les systèmes d'eau potable où le code exige une protection contre les conditions de contre-pression et de siphonnage.
  • L'assemblage réparable en ligne ne nécessite aucun outil spécial
  • Protège l'eau potable contre la contamination croisée des fluides à haut risque (toxiques) dans les services d'eau.
  • Corps en cuivre moulé sans plomb et sans silicium, robinets à tournant sphérique filetés quart de tour, robinets d'essai montés sur le dessus, clapets anti-retour à ressort et soupape de surpression différentielle de pression
  • Modèles disponibles peints en noir pour dissuader le vol
Spécification
  • Outlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Inlet Shutoff Valve Type

    • Gear Operated Butterfly Valve
    • No Shutoff Valve
    • Quarter Turn Ball Valve

    Inlet Connection Type

    • Female Threaded
    • Flanged Joint
    • Union Joint

    Inlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Body Finish

    • Cast Bronze
    • Cast Copper Silicon Alloy
    • Copper Silicon Alloy
Spécifications techniques
  • Réference unique.LF860-Small
  • Famille de produitsBackflow Prevention
  • Groupe de produitsReduced Pressure Zone Assemblies
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes