Publier vos produits
Lead Free* MasterSeries N & Z Pattern Double Check Valve Assemblies - Large Diameter - LF870V
Febco

Lead Free* MasterSeries N & Z Pattern Double Check Valve Assemblies - Large Diameter - LF870V

Traduit par Google,

Les ensembles de clapets anti-retour MasterSeries LF870V sans plomb* empêchent le reflux de polluants indésirables mais non toxiques de pénétrer dans l'alimentation en eau potable. Cet assemblage se compose d'un corps en fonte ductile revêtu d'époxy fondu utilisant la technologie de revêtement ArmorTek pour une résistance avancée à la corrosion. Disponible avec les vannes à guillotine élastiques NRS ou OSY. Pression de service maximale : 175 psi (12,1 bar).

Le revêtement de cet ensemble de refoulement utilise la technologie ArmorTek™ pour résister à la corrosion due à la corrosion induite par les microbes (MIC) ou au substrat métallique exposé.

Spécification
  • Features

    • Utilizes advanced ArmorTek coating technology to resist corrosion of internals
    • The valve body shall utilize a coating system with built in electrochemical corrosion inhibitor and microbial inhibitor
    • Primarily used on potable drinking water systems where code mandates protection from backpressure and backsiphonage conditions
    • Inline serviceable assembly requires no special tools
    • Sizes 2 1⁄2 in. - 10 in. (65mm - 250mm)
    • Protects against possible backpressure and backsiphonage conditions for non-health hazard applications

    Outlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Inlet Shutoff Valve Type

    • No Shutoff Valve
    • Non Rising Stem Gate Valve
    • Outside Stem And Yoke Gate Valve

    Inlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN



Spécifications techniques
  • Réference unique.lf870V
  • Famille de produitsBackflow Prevention
  • Groupe de produitsDouble Check Valve Assemblies
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
  • Description de l'Uniclass 2015Backflow prevention devices
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • Numéro OmniClass23-27 31 11
  • Titre OmniClassBackflow Preventors
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING