Publier vos produits
Lead Free* MasterSeries N or Z Pattern Reduced Pressure Zone Detector Assemblies (Type-II) - Large Diameter - LF886V
Febco

Lead Free* MasterSeries N or Z Pattern Reduced Pressure Zone Detector Assemblies (Type-II) - Large Diameter - LF886V

Traduit par Google,

Les assemblages de détecteurs de zone à pression réduite MasterSeries sans plomb* LF886V sont spécialement conçus pour protéger contre d'éventuelles conditions de contre-pression et de contre-siphonnement pour les applications à haut risque (toxiques) conformément aux codes locaux des services d'eau. Le LF886V est doté d'une construction sans plomb* pour se conformer aux exigences d'installation à faible teneur en plomb. Ils sont dotés d'un corps en fonte ductile revêtu d'époxy et de vannes d'arrêt OSY. Pression de service maximale : 175 psi (12,1 bar).

Fonctionnalités

  • L'assemblage utilisable en ligne ne nécessite aucun outil spécial
  • Protège l'eau potable contre la contamination croisée des fluides à haut risque (toxiques) dans les services d'eau
  • Tailles 2 1⁄2 po - 10 po (65 mm - 250 mm)
  • Principalement utilisé sur les systèmes d'eau potable où le code exige une protection contre les conditions de contre-pression et de contre-siphonnage
Spécification
  • Inlet Shutoff Valve Type

    • No Shutoff Valve
    • Outside Stem And Yoke Gate Valve

    Inlet Connection Type

    • Flanged Joint
    • Grooved Joint
    • Swivel Joint

    Outlet Connection Size

    • 2 1/2 IN
    • 3 IN
    • 4 IN
    • 6 IN
    • 8 IN
    • 10 IN

    Inlet Connection Size

    • 2 1/2 IN
    • 3 IN
    • 4 IN
    • 6 IN
    • 8 IN
    • 10 IN
Spécifications techniques
  • Réference unique.LF886-V-Large
  • Famille de produitsBackflow Prevention
  • Groupe de produitsReduced Pressure Detector Assemblies
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
  • Description de l'Uniclass 2015Backflow prevention devices
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • Numéro OmniClass23-27 31 11
  • Titre OmniClassBackflow Preventors
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING