Publier vos produits
Xpresso Perforated
Xpresso Perforated
Xpresso Perforated
Xpresso Perforated
Xpresso Perforated
Xpresso Perforated
Xpresso Perforated
Xpresso Perforated
Xpresso Perforated
    Connection

    Xpresso Perforated

    Traduit par Google,

    La gamme Xpresso Perforated est une collection de chaises de travail-café pratiques et polyvalentes avec un dossier perforé. Disponible dans une large sélection de couleurs modernes, la chaise perforée Xpresso est une chaise empilable polyvalente, légère et durable, à haute densité. Utile dans un large éventail de contextes éducatifs, de cafés et de lieux de travail, Xpresso Perforated a la capacité de se relier et est empilable. Les chaises basses et hautes sont disponibles avec un siège rembourré.

    • Base en fil chromé ou noir avec patins en nylon
    • Disponible avec assise et dossier en polypropylène; dossier en polypropylène et siège rembourré ou entièrement
    • Tapissé
    • Assise et dossier en polypropylène disponible en 7 couleurs
    • Disponible avec ou sans bras
    • Pieds de liaison disponibles
    • Tablette d'écriture amovible pour gaucher ou droitier en option
    • Le chariot permet d'empiler les chaises jusqu'à 45 ou 30 si elles sont rembourrées
    • Disponible dans une large gamme de tissus
    • Homologation : BS EN 15372 : 2007
    Spécification
    • Product versions

      • Work-Café chair
        • Xpresso Perforated Work-Café chair - 580mm x 490 mm, height 830 mm
        • Xpresso Perforated Work-Café chair with upholstered seat - 580mm x 490 mm, height 830 mm
        • Xpresso Perforated Work-Café chair with arms - 595mm x 490 mm, height 830 mm
        • Xpresso Perforated Work-Café chair with arms and upholstered seat - 595mm x 490 mm, height 830 mm
      • High Chair
        • Xpresso Perforated High chair - 600mm x 490 mm, height 1,070 mm
        • Xpresso Perforated High chair with upholstered seat- 600mm x 490 mm, height 1,070 mm

      Weight

      • Work-Café chair
        • Xpresso Perforated Work-Café chair - 5kg
        • Xpresso Perforated Work-Café chair with upholstered seat - 8kg
        • Xpresso Perforated Work-Café chair with arms - 7kg
        • Xpresso Perforated Work-Café chair with arms and upholstered seat - 10kg
      • High Chair
        • Xpresso Perforated High chair - 8kg
        • Xpresso Perforated High chair with upholstered seat - 8kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Xpresso-Perforated
    • Famille de produitsConnection
    • Groupe de produitsXpresso
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePlastique
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
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
    Produits similaires