Publier vos produits
Bathyscafocus Holographik® - Cheminée centrale suspendue
Bathyscafocus Holographik® - Cheminée centrale suspendue
Bathyscafocus Holographik® - Cheminée centrale suspendue

    Bathyscafocus Holographik® - Cheminée centrale suspendue

    UN FEU HYPERRÉALISTE
    Un brevet sur dix points d’innovation a été déposé pour protéger la technologie exceptionnelle placée au cœur des modèles HOLOGRAPHIK®. Un système d’écran holographique, couplé à de véritables bûches en céramique offre un spectacle de feu tridimensionnel quel que soit le point de vue, accompagné par le son du crépitement des flammes.

    OPTION CONDUIT CHAUFFANT
    Les modèles Holographik® sont désormais disponible avec une option chauffante qui permettant diffusion de chaleur douce qui renforce l’effet de réalisme ! Un bouton situé à l’arrière du conduit permet de démarrer la diffusion.
    Cette nouvelle option chauffante intégrée dans le conduit a été développée en partenariat avec la très réputée maison Cinier, fabricant français de radiateurs et luminaires contemporains haut de gamme.

    LIBERTÉ D’INSTALLATION
    Le Foyer HOLOGRAPHIK® est LA réponse pour tous ceux qui souhaitent profiter du plaisir du feu dans des espaces non prévus pour une cheminée. Il se raccorde simplement via une alimentation électrique, à prévoir au plafond.

    Spécification
      • Cheminée électrique avec écran holographique
      • Foyer pivotant à 360°
      • Conduit chauffant
      • Peinture : noir mat ou blanc
      • Existe en version bois indoor ou outdoor, gaz sur pied ou bois vitrée
      • Poids conduit : 16kg / m
    Spécifications techniques
    • Réference unique.bathyscafocus-holographik-suspended-designer-fireplace
    • Famille de produitsCheminée design centrale
    • Groupe de produitsSuspended
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)810
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)68
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 11
    • Titre OmniClassElectric Fireplace