Publier vos produits
Domofocus bioéthanol - Cheminée centrale suspendue
Domofocus bioéthanol - Cheminée centrale suspendue
Domofocus bioéthanol - Cheminée centrale suspendue

    Domofocus bioéthanol - Cheminée centrale suspendue

    Sans fumées, sans nécessité de raccordement avec un conduit extérieur sur le toit, c’est la véritable spécificité de cette nouvelle gamme au Bioéthanol Focus : installez le foyer où vous le souhaitez !

    • Véritable révolution, le Domofocus au bioéthanol, peut prendre place dans des lieux où il était impossible de l’intégrer jusqu’à aujourd’hui : en appartement quel que soit l’étage, fixé sur une poutre en béton, sur un IPN, sous mezzanine...
    • La contrainte de positionnement du foyer à l’intérieur de la pièce disparait également : le foyer se soustrait aux règles traditionnelles de fumisterie (si la situation le permet).
    • Autre ajout majeur, la combustion sans fumées permet d’installer le foyer dans des zones géographiques où la combustion bois est désormais interdite.
    Toutes les installations deviennent donc possibles pour le plus grand plaisir des passionnés du design Focus.
    Cette innovation, développée en partenariat avec Ignisial Paris, spécialiste français du brûleur à bioéthanol haut de gamme, a été conçue pour être autonome grâce à un fonctionnement sur batterie. Le brûleur totalement électronique et sûr se pilote grâce à une télécommande.

    Spécification
      • Cheminée au bioéthanol
      • Foyer pivotant à 360°
      • Peinture : noir mat, blanc ou rouille (outdoor)
      • Existe en version bois infoor ou outdoor et bois vitrée Ecodesign
      • Poids conduit :16kg / m
    Spécifications techniques
    • Réference unique.domofocus-bioethanol
    • Famille de produitsCheminée design centrale
    • Groupe de produitsSuspended
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)230
    • Largeur (mm)1100
    • Profondeur (mm)1100
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)110
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 00
    • Titre OmniClassFireplaces

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie