Publier vos produits
Emifocus hublot (départ arrière) - Cheminée murale

Emifocus hublot (départ arrière) - Cheminée murale

L’Emifocus reprend le design du Bathyscafocus dans une version murale. Influencé par le minimalisme zen, son nom a été choisi en harmonie avec l’esthétique épurée du modèle. Il renvoie au prénom japonais Emi composé des kanjis 恵 (bénédiction, grâce, bienveillance) et 美 (beauté), pouvant se traduire par « beauté bénie ».

L’Emifocus existe dans différentes versions : sans conduit apparent, il devient une demi-bulle simplement posée au mur ; ou avec conduit comme suspendu au plafond. Son foyer vitré offre une vue imprenable sur le feu et permet d'excellentes performances énergétiques et environnementales.

Spécification
    • Cheminées à bois
    • Certifiée Ecodesign
    • Peinture : noir mat
    • Existe en version "départ vertical"
Spécifications techniques
  • Réference unique.emifocus-portholde-rear-outlet
  • Famille de produitsWall-mounted designer fireplace
  • Groupe de produitsSuspended
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)775
  • Largeur (mm)700
  • Profondeur (mm)700
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)56
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
  • Classification IFCAppareil de chauffage
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
  • Description de l'Uniclass 2015Fireplace hearths
  • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
  • Numéro OmniClass23-19 17 00
  • Titre OmniClassFireplaces