Publier vos produits
Emifocus hublot (départ vertical) - Cheminée murale
Emifocus hublot (départ vertical) - Cheminée murale

    Emifocus hublot (départ vertical) - Cheminée murale

    L’Emifocus reprend le design du Bathyscafocus dans une version murale. Influencé par le minimalisme zen, son nom a été choisi en harmonie avec l’esthétique épurée du modèle. Il renvoie au prénom japonais Emi composé des kanjis 恵 (bénédiction, grâce, bienveillance) et 美 (beauté), pouvant se traduire par « beauté bénie ».

    L’Emifocus existe dans différentes versions : sans conduit apparent, il devient une demi-bulle simplement posée au mur ; ou avec conduit comme suspendu au plafond. Son foyer vitré offre une vue imprenable sur le feu et permet d'excellentes performances énergétiques et environnementales.

    Spécification
      • Cheminées à bois
      • Certifiée Ecodesign
      • Peinture : noir mat
      • Existe en version "départ arrière"
      • Poids conduit: 16kg / m
    Spécifications techniques
    • Réference unique.emifocus-porthole-wall-mounted-designer-fireplace
    • Famille de produitsWall-mounted designer fireplace
    • Groupe de produitsSuspended
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)775
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)56
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 00
    • Titre OmniClassFireplaces

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie