Publier vos produits
Grappus - Cheminée centrale sur pied
Grappus - Cheminée centrale sur pied

    Grappus - Cheminée centrale sur pied

    Le Grappus est né de la rencontre entre Focus et le designer Thibault Desombre. Pour la première fois, Dominique Imbert confie la création d’un modèle à un autre regard. Récompensé par plusieurs prix internationaux, dont le Red Dot Award, le Grappus affirme sa propre identité.

    Avec son foyer positionné en hauteur et en contrepied son casier à bois, il rend son usage facile. Ses flammes dansent derrière une vitre garantissant de bonnes performances énergétiques et le respect de la réglementation Ecodesign en vigueur.

    Spécification
      • Cheminée à gaz
      • Certifiée Ecodesign
      • Peinture : noir mat
      • Poids conduit: 16kg / m
    Spécifications techniques
    • Réference unique.grappus-base-mounted-designer-fireplace
    • Famille de produitsCheminée design centrale
    • Groupe de produitsBase-mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2010
    • Largeur (mm)951
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)175
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code ETIMEC011719
    • Nom ETIMGas hearth / gas fire
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 15
    • Titre OmniClassGas Fireplace

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie