Publier vos produits
Heterofocus - Cheminée centrale sur pied
Heterofocus - Cheminée centrale sur pied

    Heterofocus - Cheminée centrale sur pied

    Une force brute et primitive se dégage de son design asymétrique. À la croisée de l’art, de l’architecture et de la ferronnerie, cette pièce composée de surfaces planes assemblées a été imaginée avant l’essor des outils numériques et de la découpe laser : elle représente encore un véritable défi technique pour la manufacture Focus.

    Spécification
      • Cheminée à bois
      • Finition en acier brut
      • Poids conduit: 30kg / m
    Spécifications techniques
    • Réference unique.heterofocus-basem-ounted-designer-fireplace
    • Famille de produitsCheminée design centrale
    • Groupe de produitsBase-mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1010
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)1460
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)95
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 00
    • Titre OmniClassFireplaces

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie