Publier vos produits
Magmafocus - Cheminée design sur pied
Magmafocus - Cheminée design sur pied

    Magmafocus - Cheminée design sur pied

    Le Magmafocus, d’une présence étonnante, (diamètre 1,10 m) est identique en forme à celui du Domofocus.
    Son pied, qui permet l’alimentation en gaz, le rend fixe et lui confère un statut de maître de cérémonie majestueux.
    Modèle ouvert équipé d’un brûleur à gaz, télécommandé, disponible avec bûches ou galets en céramique.

    Spécification
      • Cheminée à gaz
      • Peinture : noir mat ou blanc
      • Poids conduit: 16kg / m
    Spécifications techniques
    • Réference unique.magmafocus
    • Famille de produitsCheminée design centrale
    • Groupe de produitsBase-mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)240
    • Largeur (mm)1100
    • Profondeur (mm)1100
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)110
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code ETIMEC011719
    • Nom ETIMGas hearth / gas fire
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 00
    • Titre OmniClassFireplaces

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie