Publier vos produits
Pelee Pendant
Pelee Pendant
Pelee Pendant
Pelee Pendant
Pelee Pendant

    Pelee Pendant

    Traduit par Google,

    La suspension Pelée est disponible avec une lumière vers le haut et vers le bas ou vers le bas uniquement.

    Les cercles coniques intérieurs des luminaires Pelée contribuent à une diffusion confortable et non éblouissante de la lumière. L'abat-jour en acrylate blanc opale offre une excellente diffusion et une finition élégante. Également disponible avec abat-jour prismatique.

    Spécification
    • Material Cast aluminium

      Coating White or grey metallic

      Shade Opal-white or prismatic

      Lead 3 m white or black PKLJ

      Classification IP20, class I

      Weight 4 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pelee-pendel
    • Famille de produitsIndoor
    • Groupe de produitsPendant
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)94
    • Largeur (mm)385
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcrylate
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCLampe
    • Nom UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Code UNSPSC391016
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps